FBP-3/6SL - Kör tapa
FBP-3/6SL
-
Kör tapa
1090788
Kör tapa, pin sayısı: 6, renk: şeffaf
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Kör tapa
Ürün gamı
FAME 3 SL
Kutup sayısı
6
İzolasyon karakteristikleri
Aşırı gerilim kategorisi
III
Ölçüler
Genişlik
74,1 mm
Yükseklik
65 mm
Derinlik
32 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
şeffaf
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
İzolasyon malzeme grubu
I
Yalıtım malzemesi
PVC
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)
-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)
-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Ticari Veriler
Ürün numarası
1090788
Ambalaj birimi
1 pc
Satış Kodu
BE6
Ürün Kodu
BE6113
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4055626902029
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
42,9 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
22,222 g
Gümrük tarife no
39162000
Menşe ülke
PL
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,217 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı