TMC 7 B1 80 57 C - Köprü
1022238

TMC 71... devre kesiciler için bara (tek fazlı) 17.8 mm pin aralığı, 57 kutuba kadar. 80 A (son besleme) 600 V AC/1000 V DC için derecelendirilmiş. UL1077 devre kesicilerin bağlantısı için UL508 listeli.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler