TMC 7 B1 80 37 CA - Köprü
1022237

TMC 71... devre kesiciler için bara (tek fazlı), yardımcı anahtarlı. 27.0 mm pin aralığı, 37 kutuba kadar. 80 A (son besleme) 600 V AC/1000 V DC için derecelendirilmiş. UL1077 devre kesicilerin bağlantısı için UL508 listeli.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler