IS-URKN/S - Köprü izolatörü
IS-URKN/S
-
Köprü izolatörü
3002005
Köprü izolatörü, renk: bakır
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Köprü
Malzeme teknik özellikleri
Renk
bakır
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-60 °C ... 85 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-25 °C ... 55 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)
-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)
-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Ticari Veriler
Ürün numarası
3002005
Ambalaj birimi
50 pc
Satış Kodu
BE1
Ürün Kodu
BE1ZWX
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918107260
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
0,412 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
0,412 g
Gümrük tarife no
85472000
Menşe ülke
PL
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848