ILC 350 ETH/M - Kontrolör
2985819

Diğer kontrolör ve sistemlere bağlantı için Ethernet arayüzlü Inline Kontrolör, IEC 61131-3'e uygun programlama, konnektör ve etiketleme alanı ile komple, GL onayı

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları







Avantajlarınız

Komple fieldbus master (8192 I/O noktası)
FTP server
WebVisit ile görselleştirme için entegre web sunucusu
Flash dosya sistemi
Denizcilik onaylı
PC Worx ile mühendislik (IEC 61131-3)
Çok sayıda haberleşme protokolü desteklenir: HTTP, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, v.s.
Entegre Ethernet arayüzü