ILC 191 ME/INC
-
Kontrolör
2700075
Entegre darbe/yön/PWM arayüzlü Inline kontrolör, RS-485/RS-422, hızlı sayaçlar ve inkremental enkoder girişleri, IEC 61131-3 uyarınca programlama seçenekleri ile
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün tipi | Kontrolör |
| Ürün gamı | Inline |
| Tasarım | modüler |
| Ekran | |
| Diyagnostik ekranı | yok |
| İşlemci | AlteraNios® II 64 MHz |
| IEC 61131 çalışma zamanı sistemi | |
| Program hafızası | 1 Mbyte |
| Kalıcı veri depolama | 48 kByte (NVRAM) |
| Veri depolama | 1 Mbyte |
| Data bloğu sayısı | veri depolamaya bağlı |
| Kontrol görev sayısı | 8 |
| Sistemin sınırları | |
| Proses data sayısı (INTERBUS giriş/çıkış verisi) | maks. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Proses data sayısı (Modbus/TCP istemci) | maks. 32768 Bit (dahili Modbus/TCP İstemci) |
| Desteklenen cihaz sayısı (INTERBUS) | maks. 128 |
| Modbus/TCP istemcilerinin sayısı | maks. 16 FW 4.42'den sonrası |
| Bağlanabilir lokal bus cihazlarının sayısı (INTERBUS) | maks. 63 (akım tüketimi izleyin) |
| Parametre kanallı cihaz sayısı | maks. 24 |
| Desteklenen uzaktan bus dallanmalı branş klemensi sayısı | maks. 3 |
| PROFINET | |
| Cihaz fonksiyonu | PROFINET cihazı |
| Fonksiyon | |
| Diyagnostik ekranı | yok |
| Yedekleme fonksiyonu | yok |
| Emniyet fonksiyonu | yok |
| İşlevsellik | |
| Programlama aracı | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Desteklenen programlama dilleri | IEC 61131-3'e uygun programlama |
| Sistem gereksinimleri | |
| Konfigürasyon aracı | Config+ versiyonu 1.01 veya daha yükseği |
| Diyagnostik aracı | DIAG+ |
| Runtime sistemi | eCLR |
| Uygulama arayüzü | OPC |
| İletim ortamı | Bakır |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | maks. 8,4 W |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Residüel dalgalanma | ± 5 % |
| Tipik akım tüketimi | 350 mA |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | evet |
| Gerçek zamanlı saat tanımı | entegre edilmiş (şarj edilebilir tamponlu akü) |
| Potansiyeller | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC ±5 % |
| Besleme | maks. 0,8 A DC (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Potansiyeller | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Besleme | 0,5 A DC (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Potansiyeller | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2'e uygun) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Besleme | maks. 8 A DC (UM + US toplamı) |
| Akım çekişi | maks. 8 A DC |
| Potansiyeller | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2'e uygun) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Besleme | maks. 8 A (UM + US toplamı) |
| Akım çekişi | maks. 8 A DC |
| Enkoder | |
| Giriş ismi | Enkoder girişi |
| Giriş sayısı | 2 (3-bobin, asimetrik) |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 5 V DC ... 24 V DC |
| Dijital: | |
| Giriş ismi | Dijital girişler |
| Giriş tanımlaması | EN 61131-2 tip 1 NPN/PNP |
| Giriş sayısı | 8 |
| Bağlantı yöntemi | Inline potansiyel dağıtıcı |
| Bağlantı sistemi | 2, 3, 4 telli |
| Giriş gerilim aralığı | -0,5 V ... 30 V |
| Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | -0,5 V ... 5 V |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 15 V ... 30 V |
| Tipik tepki süresi | min. 3 ms |
| Sayaç: | |
| Giriş ismi | 24 V sinyaller için sayıcı girişi |
| Giriş sayısı | 2 |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 5 V DC ... 24 V DC |
| Giriş frekansı | 200 kHz |
| Dijital: | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 2, 3, 4 telli |
| Çıkış sayısı | 4 |
| Çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Kanal başına maksimum çıkışı akımı | 500 mA |
| Sürekli ters gerilime karşı dayanıklı | maks. 500 mA |
| Darbe yönü | |
| Çıkış ismi | 5 V sinyaller için darbe yönlü çıkış |
| Darbe yönü çıkış sayısı | 2 (darbe genişlik modülasyonuna alternatif olarak kullanılabilir) |
| Çıkış gerilimi | 5 V |
| Sınır frekansı | 150 kHz |
| Inline konnektörler | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Web server | evet |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Bus sistemi | RJ45 |
| Arabirim adeti | 2 |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| İletim hızı | 10/100 Mbit/s |
| INTERBUS lokal bus (master) | |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| İletim hızı | 500 kBaud / 2 MBaud (anahtarlanabilir) |
| Parametrelendirme/çalışma/diyagnostik | |
| Bus sistemi | RS-232 |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | 6 kutuplu MINI DIN soket (PS/2) |
| İletim hızı | max. 115,2 kBit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| Kanal sayısı | 1 |
| RS-422/-485 | |
| Bus sistemi | RS-485/-422 |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | tam çift yön için 4-kut. |
| yarım çift yön için 2-kut. | |
| Genişlik | 164 mm |
| Yükseklik | 136,8 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| Şok | 25g, IEC 60068-2-27'ye uygun Kriter 1 |
| Titreşim (çalışma) | 5g |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Elektrostatik deşarj (ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 Kriter B, ±6 kV kontak deşarjı, ±8 kV hava deşarjı |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Elektromanyetik alanlar EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Kriter A, Field yoğunluğu: 10 V/m | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Hızlı transientler (burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Kriter A, tüm ±1 kV arabirimlerKriter B, tüm ±2 kV arabirimler | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Transient aşırı gerilim (surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Kriter B, DC besleme hatları: 0.5 kV/0.5 kV (simetrik/asimetrik), 1 kV fieldbus kablo ekranı | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Yayılan parazit EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Kriter A; 10 V test gerilimi | |
| EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4 uyarınca gürültü emisyon testi EN 55011 Sınıf A |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2700075 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DRA |
| Ürün Kodu | DRAAAA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356479103 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 607,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 450 g |
| Gümrük tarife no | 85371091 |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
SD FLASH 512MB - Program/konfigürasyon hafızası 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Program/konfigürasyon hafızası 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Program/konfigürasyon hafızası 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Program/konfigürasyon hafızası 2701801
-
SD FLASH 2GB - Program/konfigürasyon hafızası 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Program/konfigürasyon hafızası 2701190
-
AX OPC SERVER - Sürücü ve arayüz yazılımı 2985945
-
IPASSIGN - Yazılım 2701094
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Sürücü ve arayüz yazılımı 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Sürücü ve arayüz yazılımı 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Sürücü ve arayüz yazılımı 2402686
Avantajlarınız
Web sunucu, FTP sunucu ve Flash dosya sistemi
Entegre hızlı sayaçlar ve artımlı enkoder girişi
Entegre darbe/yön/PWM arayüzü
Entegre RS-485/RS-422 arayüzü
Çok sayıda haberleşme protokolü desteklenir: HTTP, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, v.s.
Modbus/TCP sunucu
Büyük program belleği ve veri depolama (1024 kB/1024 kB)
Modbus/TCP-Client
PROFINET-Device
HTML 5
PC WORX EXPRESS (IEC61131-3) ücretsiz mühendislik yazılımı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018