ILC 191 ME/AN, Inline I/O sistemi için bir güvenilir kompakt kontrolördür. Kontrolör doğrudan yan yana dizilebilir Inline I/O modüller kullanır ve ayrıca örneğin Modbus/TCP veya PROFINET gibi pek çok Ethernet tabanlı protokolü desteklemesi de son derece işlevseldir.
ILC 191 ME/AN
-
Kontrolör
2700074
Entegre darbe/yön/PWM arayüzlü Inline kontrolör, RS-485/RS-422, analog girişler (0 ... 10 V) ve analog çıkışlar (0 ... 10 V), IEC 61131-3'e göre programlama seçenekleri ile
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Kontrolör |
| Ürün gamı | Inline-Controller |
| Tasarım | modüler |
| Ekran | |
| Diyagnostik ekranı | yok |
| İşlemci | AlteraNios® II 64 MHz |
| IEC 61131 çalışma zamanı sistemi | |
| Program hafızası | 1 Mbyte |
| Kalıcı veri depolama | 48 kByte (NVRAM) |
| Veri depolama | 1 Mbyte |
| Data bloğu sayısı | veri depolamaya bağlı |
| Kontrol görev sayısı | 8 |
| Sistemin sınırları Controller | |
| Proses data sayısı (INTERBUS giriş/çıkış verisi) | maks. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Proses data sayısı (Modbus/TCP istemci) | maks. 32768 Bit (dahili Modbus/TCP İstemci) |
| Desteklenen cihaz sayısı (INTERBUS) | maks. 128 |
| Modbus/TCP istemcilerinin sayısı | maks. 16 FW 4.42'den sonrası |
| Bağlanabilir lokal bus cihazlarının sayısı (INTERBUS) | maks. 63 (akım tüketimi izleyin) |
| Parametre kanallı cihaz sayısı | maks. 24 |
| Desteklenen uzaktan bus dallanmalı branş klemensi sayısı | maks. 3 |
| PROFINET | |
| Cihaz fonksiyonu | PROFINET cihazı |
| Spesifikasyon | 2.2 |
| Slot sayısı | 1 |
| Device ID | 0096hex / 150dez |
| Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
| Fonksiyon | |
| Diyagnostik ekranı | yok |
| Yedekleme fonksiyonu | yok |
| Emniyet fonksiyonu | yok |
| İşlevsellik | |
| Programlama aracı | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Desteklenen programlama dilleri | Instruction list (IL) |
| Symbolic flowchart (SFC) | |
| Ladder diagram (LD) | |
| Function block diagram (FBD) | |
| Structured text (ST) | |
| Sistem gereksinimleri | |
| Konfigürasyon aracı | Config+ versiyonu 1.01 veya daha yükseği |
| Diyagnostik aracı | DIAG+ |
| Runtime sistemi | eCLR |
| Uygulama arayüzü | OPC |
| İletim ortamı | Bakır |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | evet |
| Gerçek zamanlı saat tanımı | 8,5 s/gün entegre edilmiş (şarj edilebilir tamponlu akü) |
| Güç rezervi | maks. 240 h (25 °C'de) |
| Potansiyeller: 24 V besleme UILC | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2'e uygun) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Potansiyeller: 7.5 V haberleşme gücü UL (potansiyel köprü) | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC ±5 % |
| Besleme | maks. 0,8 A DC (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Potansiyeller: 24 V analog besleme UANA (potansiyel köprüsü) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Besleme | 0,5 A DC (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Potansiyeller: 24 V ana besleme UM | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2'e uygun) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Besleme | maks. 8 A DC (UM + US toplamı) |
| Akım çekişi | maks. 8 A DC |
| 6 mA (sensörsüz) | |
| Potansiyeller: 24 V segment besleme US | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2'e uygun) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Besleme | maks. 8 A (UM + US toplamı) |
| Akım çekişi | maks. 8 A DC |
| 10 mA (aktüatörsüz) | |
| Analog: | |
| Giriş ismi | Analog girişler |
| Giriş sayısı | 2 |
| Bağlantı yöntemi | Inline potansiyel dağıtıcı |
| Bağlantı sistemi | 2-iletkenli |
| Bağlantı teknolojisine yönelik not | Inline potansiyel dağıtıcı |
| A/D dönüştürücü çözünürlüğü | 11 Bit |
| Ortak mod gerilim seviyesi sinyal - toprak | 0 V ... 10 V |
| Sınır frekansı (3 dB) | 100 Hz |
| İzin verilen gerilim | 0 V ... 30 V |
| Gerilim giriş sinyali | 0 V DC ... 10 V DC (Çözünürlük: 11 bit) |
| Gerilim girişinin giriş direnci | tip. 324 kΩ |
| Dijital: | |
| Giriş ismi | Dijital girişler |
| Giriş tanımlaması | EN 61131-2 tip 1 NPN/PNP |
| Giriş sayısı | 8 |
| Kablo uzunluğu | maks. 30 m |
| Bağlantı yöntemi | Inline potansiyel dağıtıcı |
| Bağlantı sistemi | 2, 3, 4 telli |
| Giriş gerilim aralığı | -0,5 V ... 30 V |
| Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | -0,5 V ... 5 V |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 15 V ... 30 V |
| UIN'de nominal giriş akımı | tip. 7 mA |
| maks. 15 mA | |
| Giriş filtre süresi | tip. 5 ms (Sinyal değişimi 01) |
| tip. 5 ms (Sinyal değişimi 10) | |
| Tipik tepki süresi | min. 3 ms |
| Analog: | |
| Çıkış ismi | Analog çıkışlar |
| Bağlantı yöntemi | Inline potansiyel dağıtıcı |
| Bağlantı sistemi | 2-iletkenli |
| Çıkış sayısı | 2 |
| D/A dönüşüm süresi | 10 ms |
| D/A dönüştürücü çözünürlüğü | 11 Bit |
| Gerilim çıkış sinyali | 0 V DC ... 10 V DC |
| Yük/çıkış yük gerilim çıkışı | > 1 kΩ |
| Dijital: | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 2, 3, 4 telli |
| Çıkış sayısı | 4 |
| Çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Kanal başına maksimum çıkışı akımı | 500 mA |
| Modül / klemens başına maksimum çıkışı akımı | 2 A |
| Nominal yük, lamba | 12 W |
| Nominal yük, omik | 12 W |
| Darbe yönü | |
| Çıkış ismi | 5 V sinyaller için darbe yönlü çıkış |
| Darbe yönü çıkış sayısı | 2 (darbe genişlik modülasyonuna alternatif olarak kullanılabilir) |
| Çıkış gerilimi | 5 V ±5 % |
| Sınır frekansı | 150 kHz |
| Inline konnektörler | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Web server | evet |
| Ethernet | |
| Bus sistemi | RJ45 |
| Arabirim adeti | 2 |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| İletim hızı | 10/100 Mbit/s |
| Kanal sayısı | 2 |
| INTERBUS lokal bus (master) | |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| İletim hızı | 500 kBaud / 2 MBaud (anahtarlanabilir) |
| Parametrelendirme/çalışma/diyagnostik | |
| Bus sistemi | RS-232 |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | 6 kutuplu MINI DIN soket (PS/2) |
| İletim hızı | max. 115,2 kBit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| Kanal sayısı | 1 |
| RS-422/-485 | |
| Bus sistemi | RS-485/-422 |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | tam çift yön için 4-kut. |
| yarım çift yön için 2-kut. | |
| Genişlik | 164 mm |
| Yükseklik | 136,8 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| Şok | 25g, IEC 60068-2-27'ye uygun Kriter 1 |
| Titreşim (çalışma) | 5g |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| DIN 40046-36, DIN 40046-37'ye göre fonksiyonları tehdit eden gazlara direnç | Kükürt dioksit (SO2) 10 ±0,3 ppm (test süresi: 10 gün), hidrojen sülfit (H2S) 1 ±0,3 ppm (test süresi: 4 gün), ikisi de 25°C ve %75'lik nem oranında |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | EN IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Elektrostatik deşarj (ESD)IEC 61000-4-2 Kriter B, ±6 kV kontak deşarjı, ±8 kV hava deşarjı |
| EN IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Elektromanyetik alanlarIEC 61000-4-3 Kriter A, Field yoğunluğu: 10 V/m | |
| EN IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Hızlı transient'ler (patlama)IEC 61000-4-4 Kriter A, tüm ±1 kV arabirimlerKriter B, tüm ±2 kV arabirimler | |
| EN IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Transient aşırı gerilim (darbe)IEC 61000-4-5 Kriter B; DC besleme kabloları: ±0,5 kV/± 1,0 kV (simetrik / asimetrik), fieldbus kablo ekranı: ± 1,0 kV | |
| EN IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi İletilen parazitIEC 61000-4-6 Kriter A; 10 V test gerilimi | |
| EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4 uyarınca gürültü emisyon testi Sınıf A |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2700074 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRA |
| Ürün Kodu | DRAAAA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356479097 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 624,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 450 g |
| Gümrük tarife no | 85371091 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d01afe61-c3f2-42da-a1bf-42a72d12504f |
Uyumlu Ürünler
-
-
SD FLASH 512MB - Program/konfigürasyon hafızası 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Program/konfigürasyon hafızası 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Program/konfigürasyon hafızası 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Program/konfigürasyon hafızası 2701801
-
SD FLASH 2GB - Program/konfigürasyon hafızası 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Program/konfigürasyon hafızası 2701190
-
AX OPC SERVER - Sürücü ve arayüz yazılımı 2985945
-
IPASSIGN - Yazılım 2701094
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Sürücü ve arayüz yazılımı 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Sürücü ve arayüz yazılımı 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Sürücü ve arayüz yazılımı 2402686
Avantajlarınız
Bellek, geçmeli SD kart aracılığıyla, 2 GB'ye kadar genişletilebilir
PC WORX EXPRESS (IEC61131-3) ücretsiz mühendislik yazılımı
Komple INTERBUS master (4096 I/O noktası)
PROFINET-Device
Modbus/TCP-Client
Entegre FTP ve HTML5 web sunucusu
Çok sayıda haberleşme protokolü desteklenir: HTTP, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, v.s.
Entegre analog I/O'lar
Entegre RS-485/RS-422 arayüzü
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018