ILC 170 ETH 2TX
-
Kontrolör
2916532
Diğer kontrolör ve sistemlere bağlantı için Ethernet arayüzlü Inline Kontrolör, IEC 61131-3'e uygun programlama, konnektör ve etiketleme alanı ile komple.
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Kontrolör |
| Ürün gamı | Inline |
| Tasarım | modüler |
| Ekran | |
| Diyagnostik ekranı | yok |
| IEC 61131 çalışma zamanı sistemi | |
| Program hafızası | 512 kByte |
| Kalıcı veri depolama | 48 kByte (NVRAM) |
| Veri depolama | 512 kByte |
| Data bloğu sayısı | veri depolamaya bağlı |
| Kontrol görev sayısı | 8 |
| Sistemin sınırları Controller | |
| Proses data sayısı (INTERBUS giriş/çıkış verisi) | maks. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Desteklenen cihaz sayısı (INTERBUS) | maks. 128 |
| Bağlanabilir lokal bus cihazlarının sayısı (INTERBUS) | maks. 63 (akım tüketimi izleyin) |
| Parametre kanallı cihaz sayısı | maks. 24 |
| Desteklenen uzaktan bus dallanmalı branş klemensi sayısı | maks. 3 |
| PROFINET | |
| Cihaz fonksiyonu | PROFINET cihazı |
| Fonksiyon | |
| Diyagnostik ekranı | yok |
| Yedekleme fonksiyonu | yok |
| İşlevsellik | |
| Programlama aracı | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Sistem gereksinimleri | |
| Konfigürasyon aracı | Config+ versiyonu 1.01 veya daha yükseği |
| Diyagnostik aracı | DIAG+ |
| Runtime sistemi | eCLR |
| Uygulama arayüzü | OPC |
| İletim ortamı | Bakır |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | maks. 5 W |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Residüel dalgalanma | ± 5 % |
| Maks. akım tüketimi | 870 mA (370 mA haberleşme gücü + 500 mA analog gerilim beslemesi) |
| Tipik akım tüketimi | 210 mA |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | evet |
| Gerçek zamanlı saat tanımı | entegre edilmiş (şarj edilebilir tamponlu akü) |
| Potansiyeller | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC ±5 % |
| Besleme | 0,8 A DC (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Potansiyeller | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Besleme | 0,5 A DC (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Potansiyeller | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2'e uygun) |
| Besleme | 8 A DC (UM + US toplamı) |
| Akım çekişi | 8 A DC |
| Potansiyeller | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2'e uygun) |
| Besleme | 8 A (UM + US toplamı) |
| Akım çekişi | maks. 8 A DC |
| Dijital: | |
| Giriş ismi | Dijital girişler |
| Giriş sayısı | 8 |
| Bağlantı yöntemi | Inline potansiyel dağıtıcı |
| Bağlantı sistemi | 2, 3, 4 telli |
| Dijital: | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 2, 3, 4 telli |
| Çıkış sayısı | 4 |
| Kanal başına maksimum çıkışı akımı | 500 mA |
| Inline konnektörler | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUS lokal bus (master) | |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| İletim hızı | 500 kBaud / 2 MBaud (anahtarlanabilir) |
| Parametrelendirme/çalışma/diyagnostik | |
| Bus sistemi | RS-232 |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | 6 kutuplu MINI DIN soket (PS/2) |
| İletim hızı | max. 115,2 kBit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| Kanal sayısı | 1 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Bus sistemi | RJ45 |
| Arabirim adeti | 2 |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| İletim hızı | 10/100 Mbit/s |
| Kanal sayısı | 2 |
| Genişlik | 80 mm |
| Yükseklik | 119,8 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| Şok | 25g, IEC 60068-2-27'ye uygun Kriter 1 |
| Titreşim (çalışma) | 5g |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2916532 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DRA |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 356,1 g |
| Gümrük tarife no | 85371091 |
| Menşe ülke | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122114 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Program/konfigürasyon hafızası 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Program/konfigürasyon hafızası 2701801
-
SD FLASH 2GB - Program/konfigürasyon hafızası 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Program/konfigürasyon hafızası 2701190
-
IPASSIGN - Yazılım 2701094
-
SD FLASH 512MB - Program/konfigürasyon hafızası 2988146
Avantajlarınız
WebVisit ile görselleştirme için entegre web sunucusu
Flash dosya sistemi
Komple INTERBUS master (4096 I/O noktası)
FTP server
Çok sayıda haberleşme protokolü desteklenir: HTTP, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, v.s.
PC WORX EXPRESS (IEC61131-3) ücretsiz mühendislik yazılımı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018