ILC 150 VLC
-
Kontrolör
2985783
Diğer Kontrolör veya sistemlere bağlantı için Ethernet arabirimli Inline kontrolör, entegre edilmiş Steeplechase VLC runtime, komple aksesuarlı (konnektör ve etiketleme alanı).
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Tasarım | modüler |
| Ekran | |
| Diyagnostik ekranı | yok |
| Kalıcı veri depolama | 128 kByte (NVRAM) |
| IEC 61131 çalışma zamanı sistemi | |
| Program hafızası | tip. 256 kByte (veri depolama dahil) |
| Veri depolama | 256 kByte |
| Kontrol görev sayısı | 1 |
| INTERBUS-Master | |
| Proses data sayısı (Lokal bus) | maks. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Parametre kanallı cihaz sayısı | maks. 8 |
| Desteklenen uzaktan bus dallanmalı branş klemensi sayısı | 3 |
| Fonksiyon | |
| Diyagnostik ekranı | yok |
| Yedekleme fonksiyonu | yok |
| İşlevsellik | |
| Programlama aracı | Steeplechase VLC 7.2 (veya yukarısı) Kontrol Tasarımcısı |
| İletim ortamı | Bakır |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | maks. 5 W |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Residüel dalgalanma | ± 5 % |
| Tipik akım tüketimi | 200 mA (sistem boştayken lokal bus cihazı bağlı değildir, bus aktif değil) |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | Entegre edilmiş (bataryalı yedekleme) |
| Potansiyeller | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC ±5 % |
| Besleme | maks. 0,8 A DC (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Potansiyeller | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Besleme | 0,5 A DC (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Potansiyeller | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2'e uygun) |
| Besleme | maks. 8 A DC (UM + US toplamı) |
| Akım çekişi | maks. 8 A DC |
| Potansiyeller | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2'e uygun) |
| Besleme | maks. 8 A (UM + US toplamı) |
| Akım çekişi | maks. 8 A DC |
| Dijital: | |
| Giriş ismi | Dijital girişler |
| Giriş sayısı | 8 |
| Bağlantı yöntemi | Inline potansiyel dağıtıcı |
| Bağlantı sistemi | 2, 3, 4 telli |
| Dijital: | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 2, 3, 4 telli |
| Çıkış sayısı | 4 |
| Kanal başına maksimum çıkışı akımı | 500 mA |
| Inline konnektörler | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUS lokal bus (master) | |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| İletim hızı | 500 kBaud / 2 MBaud (anahtarlanabilir) |
| Parametrelendirme/çalışma/diyagnostik | |
| Bus sistemi | RS-232 |
| Bağlantı yöntemi | RS-232-C, 6-kutuplu MINI-DIN dişi konnektör (PS/2), Ethernet 10/100 (RJ45) |
| İletim hızı | 9600 Baud |
| İletim fiziği | Bakır |
| Kanal sayısı | 1 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Bus sistemi | RJ45 |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| İletim hızı | 10/100 Mbit/s |
| Kanal sayısı | 1 |
| Genişlik | 80 mm |
| Yükseklik | 119,8 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| Şok | 25g, IEC 60068-2-27'ye uygun Kriter 1 |
| Titreşim (çalışma) | 5g |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2985783 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 11 |
| Ürün Kodu | DRACBA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356182782 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 352,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 308,8 g |
| Gümrük tarife no | 85371091 |
| Menşe ülke | DE |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Uygun Değil |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS: 110-71-4) |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018