VS-GC-USBA3-A-BUBU - Konnektör
VS-GC-USBA3-A-BUBU
-
Konnektör
1055554
Cins değiştirici, USB 3.0, tip A, dişi/dişi
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Data ön plakası
Elektriksel özellikler
Nominal gerilim (III/3)
maks. 30 V DC (USB)
Nominal akım
maks. 1,5 A (USB)
Nominal akım I
N
maks. 1,5 A (USB)
Ölçüler
Genişlik
15,7 mm
Yükseklik
42 mm
Uzunluk
13,1 mm
Mekanik özellikler
Mekanik veriler
Takma/çekme çevrimleri
>= 750 (USB)
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Koruma sınıf
IP20
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-40 °C ... 70 °C
Ticari Veriler
Ürün numarası
1055554
Ambalaj birimi
1 pc
Satış Kodu
AF7
Ürün Kodu
AF7EZX
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4055626692234
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
12,1 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
12,1 g
Gümrük tarife no
85366990
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-15.0
27440191
ECLASS-13.0
27440191
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
1,958 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı