ES-FT-BPC-C 35 BK - Konnektör
1176282

bağlantı yöntemi

Konnektör, Ürün kapsamı: BPC, renk: siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 35 mm2, maks. iletken kesiti: 35 mm2, anma gerilimi: 1500, nominal akım: 160 A, Bağlantı yöntemi: Krimp

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

3 koruma ve bir rotasyon bulunan patentli tasarım
Güvenlik kilidi
360 derece rotasyon ve esnek kablolama
Hata önleme mekanizması takılı
Şok koruması
Yanlış eşleşme ve kısa devre koruması