ES-C1M-C-CO2 - Konnektör
1231073

bağlantı yöntemi

Konnektör, Ürün kapsamı: BPP, renk: mavi/siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 2,5 mm2, maks. iletken kesiti: 6 mm2, anma gerilimi: 1500 V, nominal akım: 26 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, min. kablo çapı: 5 mm, maks. kablo çapı: 8 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler