ES-BBC-5-4 BK - Konnektör
1155600

Konnektör, Ürün kapsamı: BBC, tasarım: Konnektör, renk: siyah, pin sayısı: 1, anma gerilimi: 1500 V DC, nominal akım: 160 A, Bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Hızlı kurulum: Batarya modüllerinin raftaki güç rayına direkt kontağı
Güvenli kurulum: Takılı olmadığı zaman bile şok korumalı batarya klemensleri
Çeşitli uygulama alanları: Modüler tasarım, farklı akımlara olanak sağlar
Entegre arabirim bulunan sürgülü sistem: Kurulum sırasında kablaj işçiliği gerekmez