ES-BBC-5-3 BK
-
Konnektör
1155599
Konnektör, Ürün kapsamı: BBC, tasarım: Konnektör, renk: siyah, pin sayısı: 1, anma gerilimi: 1500 V DC, nominal akım: 120 A, Bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Hızlı kurulum: Batarya modüllerinin raftaki güç rayına direkt kontağı
Güvenli kurulum: Takılı olmadığı zaman bile şok korumalı batarya klemensleri
Çeşitli uygulama alanları: Modüler tasarım, farklı akımlara olanak sağlar
Entegre arabirim bulunan sürgülü sistem: Kurulum sırasında kablaj işçiliği gerekmez