Konnektör seti, dört Inline konnektör ve entegre deşarj elektronik modüllerinden oluşur.
PSDO çıkışlarında kablo kapasitansları veya harici kapasitif yükleri çalıştırma durumunda güvenlik uygulamalarınızda diyagnostik opsiyonlarını ve hata tespitini optimize eder.
Bu konnektör seti kullanıldığında, tipik deşarj süresi (tkapalı ) her kanal için 3.3 µF/24 V'de yakl. 400 µs (30 V, tkapalı yakl. 600 µs) olur.
IB IL 24 PSDO 8-PLSET/CP/R
-
Konnektör seti
2700722
Konnektör seti, dört Inline konnektör ve entegre deşarj elektronik modülünden oluşur.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Çıkış başına 2.2 uF bağlanabilir