Enerji depolama sistemleri için konnektörler
ES-HSC20 - Konnektör
ES-HSC20
-
Konnektör
1524987
Yığın konnektör, erkek konnektör muhafazası, koruma sınıfı IP20
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Güç depolama için konnektörler
Ürün gamı
HSC
İzolasyon karakteristikleri
Kirlilik sınıfı
2
Elektriksel özellikler
Nominal akım
100 A
Malzeme teknik özellikleri
Renk
siyah
Muhafaza kısmının rengi
siyah
Malzeme Muhafaza
EP (Muhafaza)
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
İzolasyon malzeme grubu
I
Kontak yüzeyi
Cu
Kontak yüzey malzemesi
Ag/Sn (leke koruması)
Mekanik özellikler
Mekanik veriler
Takma/çekme çevrimleri
100
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-40 °C ... 125 °C
Rakım
≤ 4000 m
Standartlar ve yönetmelikler
Standartlar/spesifikasyonlar
TÜV (PPP 51090B)
UL 4128
Ticari Veriler
Ürün numarası
1524987
Ambalaj birimi
1 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
ABL
Ürün Kodu
ABLDBA
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4063151992552
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
49,64 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
49,64 g
Gümrük tarife no
85366990
Menşe ülke
CN
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27440292
ECLASS-15.0
27440292
ETIM
ETIM 10.0
EC002943