BPC 400 C 95 OG - Konnektör
1571315

Konnektör, renk: turuncu, pin sayısı: 1, anma gerilimi: 1500 V DC, nominal akım: 300 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, min. kablo çapı: 15,1 mm, maks. kablo çapı: 19,4 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

3 koruma ve bir rotasyon bulunan patentli tasarım
Güvenlik kilidi
360 derece rotasyon ve esnek kablolama
Hata önleme mekanizması takılı
Şok koruması
Yanlış eşleşme ve kısa devre koruması