UL onaylı
Onay kimliği: E511681 V1S5| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 350 A | - 4/0 | ||
TÜV SÜD Type tested
Onay kimliği: 704072474902 02| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 350 A | - 120 | ||