BPC 250 C 70 BK - Konnektör
1571145

Konnektör, Ürün kapsamı: BPC 250, renk: siyah, pin sayısı: 1, maks. iletken kesiti: 70 mm2, anma gerilimi: 1500 V DC, nominal akım: 250 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, min. kablo çapı: 9,7 mm, maks. kablo çapı: 17,8 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

3 koruma ve bir rotasyon bulunan patentli tasarım
Güvenlik kilidi
360 derece rotasyon ve esnek kablolama
Hata önleme mekanizması takılı
Şok koruması
Yanlış eşleşme ve kısa devre koruması