TÜV SÜD Type tested
Onay kimliği: 704072474902 02| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 160 A | - 35 | ||
UL onaylı
Onay kimliği: E511681 V1S3| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 150 A | - 2 | ||