BPC 120 C 25 BK - Konnektör
1571084

Konnektör, Ürün kapsamı: BPC 120, renk: siyah, pin sayısı: 1, anma gerilimi: 1500 V DC, nominal akım: 120 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, min. kablo çapı: 7,2 mm, maks. kablo çapı: 12,4 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

3 koruma ve bir rotasyon bulunan patentli tasarım
Güvenlik kilidi
360 derece rotasyon ve esnek kablolama
Hata önleme mekanizması takılı
Şok koruması
Yanlış eşleşme ve kısa devre koruması