UEGM-MSTB - Elektronik boş kutu
UEGM-MSTB
-
Elektronik boş kutu
2781453
Elektronik kutu, PCB takılır, 12 kut. COMBICON pin dizili
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Komple kutu
Muhafaza tipi
DIN ray muhafazası
Muhafaza tipi
Temel muhafaza
Muhafaza serisi
UEGM
Ürün gamı
UEGM-MSTB
Tasarım
Bağlantı sistemi entegre edilmiştir, kapalı kutu
Kutup sayısı
12
Havalandırma delikleri mevcut
hayır
Ölçüler
Boyutlu çizim
Genişlik
25 mm
Kurulu durumda yükseklik
90,5 mm
Yükseklik NS 35/7,5
90,5 mm
Derinlik
79 mm
Uzunluk
79 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk (Muhafaza)
yeşil (RAL 6021)
Malzeme Muhafaza
PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V2
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-40 °C ... 105 °C
Montaj
Montaj tipi
DIN rayı montajı
Ticari Veriler
Ürün numarası
2781453
Ambalaj birimi
10 pc
Satış Kodu
ACH
Ürün Kodu
ACHCCC
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918068967
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
51,5 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
45,5 g
Gümrük tarife no
85366990
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27190301
ECLASS-15.0
27190301
ETIM
ETIM 10.0
EC001031
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Onaylar
UL onaylı
Onay kimliği: E240868
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,24 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Aksesuarlar
MSTBA 2,5/12-G-5,08
-
Baskılı devre kartı gövde
1757349
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı