ME MAX 45 2-2 GN - Elektronik boş kutu
2707848

DIN ray muhafazası, Yüksek tasarım, menfezli, genişlik: 45 mm, yükseklik: 99 mm, derinlik: 114,5 mm, renk: yeşil (benzeri RAL 6021), çapraz bağlantı: DIN ray konnektörü, konnektör başına kutup sayısı: 5

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

DIN rayına monte edilebilir.
İsteğe bağlı olarak DIN raya monte edilebilir bus konnektörü ve güç konnektörü sistemi ile