ME MAX 45 2-2 BUGY
-
Elektronik boş kutu
1275782
DIN ray muhafazası, Metal ayaklı, yüksek tasarımlı komple muhafaza, menfezli, genişlik: 45,2 mm, yükseklik: 99 mm, derinlik: 113,65 mm, renk: mavi-gri (benzeri RAL 7031), çapraz bağlantı: DIN ray konnektörü (opsiyonel), konnektör başına kutup sayısı: 5
Ürün Ayrıntıları
| Montaj açıklaması | Lütfen indirme alanındaki teknik açıklamayı inceleyin. |
| Tavsiye edilen | Bus konnektörü için kontak pedlerinin malzemesi, galvanik altın kaplama (sert altın kaplama) |
| Ürün tipi | Komple kutu |
| Muhafaza tipi | DIN ray muhafazası |
| Muhafaza serisi | ME-MAX |
| Ürün gamı | ME MAX.. 2-2 |
| Tasarım | Hava delikli kutu alt kısımları, modülü kapatmak için kutu kapağı gereklidir |
| Kutup sayısı | 24 |
| 40 | |
| Maks. kutup sayısı | 40 (pin aralığı: 3,5 mm) |
| 32 (pin aralığı: 5 mm) | |
| 24 (pin aralığı: 7,25 mm/7,5 mm) | |
| Satır sayısı | 2 |
| 2 | |
| Numara (Bağlantı açıklıkları) | 4 |
| Havalandırma delikleri mevcut | evet |
| Anzahl der Etagen Housing (Makro) | 2 (Her iki taraf) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 45,2 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 113,65 mm |
| DIN rayının üst kenarından itibaren derinlik | 107 mm |
| PCB tasarımı | |
| PCB kalınlığı | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Renk (Muhafaza) | mavi-gri (RAL 7031) |
| Malzeme Muhafaza | PA |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
| Güç kaybı basit muhafaza için 20 °C | |
| Ortam sıcaklığı | 20 °C |
| İndirgeme faktörü | 1 |
| Montaj konumu | dikey |
| Güç kaybı | 8,2 W |
| Güç kaybı basit muhafaza için 30 °C | |
| Ortam sıcaklığı | 30 °C |
| İndirgeme faktörü | 0,91 |
| Montaj konumu | dikey |
| Güç kaybı | 7,45 W |
| Güç kaybı basit muhafaza için 40 °C | |
| Ortam sıcaklığı | 40 °C |
| İndirgeme faktörü | 0,81 |
| Montaj konumu | dikey |
| Güç kaybı | 6,65 W |
| Güç kaybı basit muhafaza için 50 °C | |
| Ortam sıcaklığı | 50 °C |
| İndirgeme faktörü | 0,7 |
| Montaj konumu | dikey |
| Güç kaybı | 5,75 W |
| Güç kaybı basit muhafaza için 60 °C | |
| Ortam sıcaklığı | 60 °C |
| İndirgeme faktörü | 0,57 |
| Montaj konumu | dikey |
| Güç kaybı | 4,65 W |
| Güç kaybı basit muhafaza için 70 °C | |
| Ortam sıcaklığı | 70 °C |
| İndirgeme faktörü | 0,49 |
| Montaj konumu | dikey |
| Güç kaybı | 4 W |
| Titreşim testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
| Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
| Büyüklük | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Hızlanma | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Her eksen için test süresi | 2,5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Kızgın tel testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| Sıcaklık | 850 °C |
| İfşa süresi | 30 s |
| Mekanik dayanım / döner tambur | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Düşüş yüksekliği | 50 cm |
| Frekans | 10 |
| Şoklar | |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
| Hızlanma | 15g |
| Şok süresi | 11 ms |
| Her yön için şok sayısı | 3 |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
| Koruma sınıfı (IP kodu) | |
| Spesifikasyon | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| Ortam koşulları | |
| Ulaşılabilir maks. IP kodu | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (güç kaybına bağlıdır) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
| Göreceli nem (stok/nakliye) | 80 % |
| PCB taşıyıcı sayısı | 2 |
| PCB montaj tipi | Kilitleme |
| PCB'nin kalınlığı | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
| Dış ambalaj tipi | Karton |
| Ürün numarası | 1275782 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | ACH |
| Ürün Kodu | ACHABA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151468859 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 85,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 80,33 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190101 |
| ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kolay kurulum
6,2 mm ... 90 mm toplam uzunluklarda sunulmaktadır, modüler genişleme mümkündür
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
İsteğe bağlı olarak DIN raya monte edilebilir bus konnektörü ve güç konnektörü sistemi ile
Şeffaf ön kapak döndürülebilir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018