HCS-T MICRO C C C C 7035 - Elektronik boş kutu
2203124

Portatif muhafaza, T-Micro, açık gri, vidalar ile birlikte iki yarım kovandan oluşur, ön kısım girintisiz, kapatılmış

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Portatif cihazlar için uygundur
LCD ekranların ve membran klavyelerin kolay entegrasyonu
Düz veya kademeli ergonomik muhafaza tasarımı
Modüler tasarım sayesinde hızlı montaj

Sıkça Sorulan Sorular


HCS portatif muhafazalar ile hangi IP koruma sınıfına ulaşabilirim?

Aksesuarlar kullanıldığında HCS, IP54 koruma sınıfı sunar. Bu, tam dokunma koruması olduğu anlamına gelir. Ayrıca, elektronik bileşenleriniz zararlı miktardaki toza ve her taraftan sıçrayan suya karşı korunur. Bunun için, Aksesuarlar altında contayı (HCS ... Conta) seçin.


Portatif muhafazaya boşluklar yerleştirebilir miyim?

Evet, boşluklar ve diğer özelleştirmeler mümkündür. Servis merkezimiz bunun için hizmetinizdedir. Bunun için web sitemizdeki arama alanına #0685 web kodunu girin ve iletişim formunu kullanın.


Portatif muhafazalar için darbeye dayanıklı kılıflar mevcut mu?

Evet, talep üzerine darbeye dayanıklı kılıflar temin edilebilir.


Portatif muhafazanın montajı için hangi el aleti gereklidir?

HCS'yi monte etmek için PH 0 düz uçlu tornavida gereklidir. Bu, "Aksesuarlar" alanında veya 1212558 ürün numarası altında bulunabilir. Bir ekran monte edilmişse, Torx T6 da gereklidir.