E S6 A 300X150X80
-
Çkış kutusu
0899005
Çkış kutusu, malzeme: Paslanmaz çelik, 316L/1.4404, yüzey direnci: fırçalanmış, gümüş, 300 mm x 150 mm x 80 mm, kilitleme tipi: Vidalı kapak, teslimat kapsamı - ATD: Montaj plakası, Tespit vidalarıyla sabitleme açısı, M12 topraklama cıvataları, harici olarak takılı, Montaj talimatları, Montaj plakası
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Klemens kutuları için temel teşkil eden yüksek kaliteli paslanmaz çelik muhafazalardan oluşan yenilikçi ürün gamı
Tümüyle donatılmış haldeki klemens kutuları sayesinde daha az montaj ve onay işçiliği
Flanş plakaları muhafazanın dört tarafına da uygulanabilir, contalı koruma pakete dahildir
Dişler, sondaj delikleri ve dikdörtgen delikleri kullanılarak normatif belirtimlere uygun muhafaza ayarlaması