Sinyal lambaları
PSD-S AS END COVER - Kapak
PSD-S AS END COVER
-
Kapak
2700148
Siyah kapak (yedek parça)
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Kapak
Ürün gamı
PSD-S
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-30 °C ... 50 °C
Montaj
Montaj tipi
Vidalı montaj
Montaj konumu
herhangibir
Malzeme teknik özellikleri
Renk
siyah
Renk
siyah (RAL 9005)
Malzeme
Polikarbonat PC
Ölçüler
Boyutlu çizim
Yükseklik
16 mm
Çap
70 mm
Notlar
Uygulamaya yönelik not
Uygulamaya yönelik not
Yalnızca endüstriyel kullanım için
Ticari Veriler
Ürün numarası
2700148
Ambalaj birimi
1 pc
Satış Kodu
DRL
Ürün Kodu
DRL11Z
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356491396
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
17 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
16 g
Gümrük tarife no
85319000
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27242292
ECLASS-15.0
27242292
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,5 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı