Son arananlar
Giriş
0
Karşılaştırmada ürün yok
Ürünler
Ürünlere Genel Bakış
Bir Yetkili Bayi bul
Yeni ürünler
Cihaz bağlantı teknolojisi için ürün gezgini
Teknolojiler
Müşteriye özel çözümler
Konfigüratörler
Ürün Uyumluluğu
Cross Reference Search
Anahtarlayın, Ölçün ve İzleyin
Emniyet rölesi modülleri ve sensörleri
Enerji izleme
I/O sinyal marşaling
Kontaktör ve güç rölesi
Motor yol vericiler ve elektronik anahtarlama cihazları
Proses göstergeleri ve saha cihazları
Röleler ve solid-state röleler
Sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
Bağlan
Dağıtıcılar, adaptörler, ve kablo konnektörleri
Dağıtım blokları ve cihaz klemensleri
Elektronik muhafazalar
Geçmeli test sistemi
Kablolar ve hatlar
Karttan-karta konnektörler
Klemensler
Konnektörler
Kontrolörler için sistem kablolaması
PCB klemensleri ve PCB konnektörleri
İkmal Edin, Şarj Edin ve Koruyun
Aşırı gerilim koruma
Cihaz devre kesicileri
DC/DC konvertörler ve DC/AC invertörler
E-Mobilite için şarj teknolojisi
Güç kaynakları
Kesintisiz güç kaynakları (UPS)
Parazit giderici filtreler
Şebeke koruması için koruma röleleri
Yedekleme modülleri
Markala, birleştir ve monte et
Bağlantı kutuları ve boş muhafazalar
El aletleri
Endüstriyel aydınlatma ve sinyal teknolojisi
İş istasyonu çözümleri
Kontrol panosu aksesuarları
Kontrol panosu imalatı için yazılım
Krimp konnektörler
Markalama malzemesi
Otomatik araçlar
Yazıcılar
Yüksükler
Otomatikleştirin
Akıllı Hizmetler
Bina otomasyonu
Endüstriyel haberleşme
HMI'lar ve IPC'ler
Otomasyon yazılımı
PLC'ler (kontrolörler) ve I/O'lar
PLCnext Technology
Uç bilişim
Endüstriler & Uygulamalar
Genel bakış
Bir bakışta tüm uygulamalar
Sektör entegrasyonu
ALTYAPI
Binalar
Demiryolu mühendisliği için çözümler
Veri merkezleri
ELEKTROMOBILITE
Elektrikli araçlar
Şarj altyapısı
ENERJİ
Batarya depolama sistemleri
Endüstride DC elektrik şebekeleri
Güneş enerjisi
Güç iletimi ve dağıtımı
Konvansiyonel enerji üretimi
Rüzgâr gücü
İMALAT, EKIPMAN VE TESIS MÜHENDISLIĞI
Cihaz ureticileri
Dijital Fabrika
Elektrik tesisatı ve elektronik elemanlar
Otomatik kılavuzlu araç sistemleri (AGV/ AGVS)
Kontrol panosu çözümleri
Makine imalatında güçlü ortağınız
Otomotiv endüstrisi
İŞLEM
Power-to-X
Proses otomasyonu
DIĞER KONULAR
Tarım
Akıllı ağlar için veri konnektörleri
COMPLETE line
Endüstriyel güvenlik
Endüstriyel uzaktan haberleşme
Enerji güvenilirliği
Fonksiyonel emniyet
Genel bakış
Güvenlik kamera sistemi
Şirket
Genel bakış
Phoenix Contact Grubu
Kültürümüz ve Tutumumuz
All Electric Society
Uyum
Sürdürülebilirlik
Phoenix Contact'ın Tarihçesi
Tedarikçiler
Hizmet & Destek
Genel bakış
Kataloglar ve broşürler
İletişim
PLCnext Community
Bilgilendirmek
Sıkça sorulan sorular
Cihaz üreticileri için bilgiler
Danışın ve planlayın
Mühendislik verileri
Müşteriye özel çözümler
PCB komponentleri için mühendislik verileri
Konfigüratörler
Tedarik ve teslimat
Dijital işletme
Numune hizmeti
Kurun ve çalıştırın
Markalama çözümleri için hizmetler
Product Security Incident Response Team
My Phoenix Contact
Oturum Aç / Kaydol
Kayıt Avantajları
Alışveriş sepeti
Siparişlerim
Fiyat tekliflerim ve sözleşmelerim
Ürün Listelerim
Karşılaştırmam
Ana Sayfa
Ürünler
Klemensler
Klemens aksesuarları
D-US 2,5-TWIN - Kapak
D-US 2,5-TWIN
-
Kapak
1797566
Kapak, derinlik: 40,4 mm, yükseklik: 53,4 mm
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Geçiş klemensi
Ölçüler
Kapak genişliği
2,2 mm
Yükseklik
53,4 mm
Derinlik
40,4 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
gri (RAL 7042)
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması
-60 °C
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B)
130 °C
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162)
geçti
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662)
geçti
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C)
geçti
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)
-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (çalışma)
20 % ... 90 %
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Ticari Veriler
Ürün numarası
1797566
Ambalaj birimi
50 pc
Minimum sipariş miktarı
50 pc
Ürün Kodu
BE1Z1X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4067923419971
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
22,22 g
Menşe ülke
CN
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 9.0
EC000886
Environmental product compliance
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Evet
(Muafiyet Yok)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
EU REACH SVHC
REACH Aday Madde Notu (CAS)
%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı