Klemens aksesuarları
D-US 2,5/4-MT - Kapak
D-US 2,5/4-MT
-
Kapak
1797568
Kapak, derinlik: 40,4 mm, yükseklik: 57,3 mm
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Geçiş klemensi
Ölçüler
Kapak genişliği
2,2 mm
Yükseklik
57,3 mm
Derinlik
40,4 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
gri (RAL 7042)
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması
-60 °C
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B)
130 °C
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162)
geçti
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662)
geçti
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C)
geçti
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)
-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (çalışma)
20 % ... 90 %
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Ticari Veriler
Ürün numarası
1797568
Ambalaj birimi
50 pc
Minimum sipariş miktarı
50 pc
Ürün Kodu
BE1Z1X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4067923420151
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
22,22 g
Menşe ülke
CN
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886