Ölçme ve kontrol teknolojisi ve sinyaller için aşırı gerilim koruma
D-UKK 3/5 BK - Kapak
D-UKK 3/5 BK
-
Kapak
2770228
Kapak, genişlik: 2,5 mm, yükseklik: 66,5 mm, renk: siyah
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Kapak
Malzeme teknik özellikleri
Renk
siyah (RAL 9005)
gümüşi
Malzeme
PA
Ölçüler
Genişlik
2,5 mm
Yükseklik
66,5 mm
Ticari Veriler
Ürün numarası
2770228
Ambalaj birimi
50 pc
Satış Kodu
CL2
Ürün Kodu
CL2227
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918067854
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
4,54 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
4,38 g
Gümrük tarife no
85389099
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600