D-UK 3-RETURN - Kapak
D-UK 3-RETURN
-
Kapak
3002539
Kapak, genişlik: 1,5 mm, yükseklik: 58,5 mm, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Kapak
Malzeme teknik özellikleri
Renk
gri
Malzeme
PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V2
Ölçüler
Genişlik
1,5 mm
Yükseklik
58,5 mm
Ticari Veriler
Ürün numarası
3002539
Ambalaj birimi
50 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BE1
Ürün Kodu
BE1Z1X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918090302
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
2,45 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
2,45 g
Gümrük tarife no
85389099
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121425