D-SSK 135 KER - Kapak
D-SSK 135 KER
-
Kapak
0205067
Kapak, izolasyon malzemesi: seramik
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Kapak
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-60 °C ... 180 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)
-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)
-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (çalışma)
20 % ... 90 %
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Malzeme teknik özellikleri
Renk
krem rengi (RAL 9001)
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Ölçüler
Genişlik
5 mm
Yükseklik
52 mm
Derinlik
63 mm
Ticari Veriler
Ürün numarası
0205067
Ambalaj birimi
50 pc
Satış Kodu
BE1
Ürün Kodu
BE1Z1X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918099022
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
37,486 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
37,486 g
Gümrük tarife no
85389099
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886