Faydalı bilgiler
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
D-QTCS 1,5 - Kapak
D-QTCS 1,5
-
Kapak
3206270
Kapak, genişlik: 2,2 mm, yükseklik: 39,3 mm, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Kapak
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)
-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)
-5 °C ... 70 °C ( )
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Malzeme teknik özellikleri
Renk
gri (RAL 7042)
Malzeme
PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Ölçüler
Genişlik
2,2 mm
Yükseklik
39,3 mm
Ticari Veriler
Ürün numarası
3206270
Ambalaj birimi
50 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BE3
Ürün Kodu
BE3Z1X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918975913
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
2,177 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
2,177 g
Gümrük tarife no
85389099