D-MBK 2,5/E - Kapak
D-MBK 2,5/E
-
Kapak
1414035
Kapak, genişlik: 1 mm, yükseklik: 20,9 mm, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Kapak
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)
-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)
-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (çalışma)
20 % ... 90 %
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Malzeme teknik özellikleri
Renk
gri (RAL 7042)
Malzeme
PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V2
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması
-40 °C
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B)
125 °C
Ölçüler
Genişlik
1 mm
Yükseklik
20,9 mm
Ticari Veriler
Ürün numarası
1414035
Ambalaj birimi
50 pc
Satış Kodu
BE1
Ürün Kodu
BE1Z1X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918021290
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
0,615 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
0,568 g
Gümrük tarife no
85389099
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ETIM
ETIM 9.0
EC000886