PCB klemensler
D-FFKDS 2,54 - Kapak
D-FFKDS 2,54
-
Kapak
1789281
Kapak, renk: yeşil, ürün gamı: DECKEL + RZ + DP, genişlik: 2,5 mm
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Kapak
Ürün gamı
DECKEL + RZ + DP
Kutup sayısı
1
Malzeme teknik özellikleri
Renk (Muhafaza)
yeşil (RAL 6021)
Ölçüler
Genişlik
2,5 mm
Kurulu durumda yükseklik
11 mm
Yükseklik
11 mm
Uzunluk
13,6 mm
Ticari Veriler
Ürün numarası
1789281
Ambalaj birimi
100 pc
Minimum sipariş miktarı
100 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
AAR
Ürün Kodu
AARZCC
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918260620
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
0,272 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
0,236 g
Gümrük tarife no
85389099
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27460407
ECLASS-15.0
27460407
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,001 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Aksesuarlar
FFKDS/V-2,54
-
PCB klemensi
1791813
FFKDS/H-2,54
-
PCB klemensi
1791826
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı