D-DTI 6 - Kapak
D-DTI 6
-
Kapak
3034947
Kapak, genişlik: 2,2 mm, yükseklik: 42,3 mm, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Kapak
Malzeme teknik özellikleri
Renk
gri
Malzeme
PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması
-60 °C
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B)
130 °C
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162)
geçti
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662)
geçti
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C)
geçti
Ölçüler
Genişlik
2,2 mm
Yükseklik
42,3 mm
Ticari Veriler
Ürün numarası
3034947
Ambalaj birimi
50 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BE2
Ürün Kodu
BE2Z1X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356053426
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
3,246 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
3,097 g
Gümrük tarife no
85389099