D-BT 1,25 - Kapak
D-BT 1,25
-
Kapak
3281120
Kapak, genişlik: 3,5 mm, yükseklik: 26 mm, renk: siyah
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Kapak
İzolasyon karakteristikleri
Aşırı gerilim kategorisi
III
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-60 °C ... 85 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-25 °C ... 55 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)
-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)
-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Malzeme teknik özellikleri
Renk
siyah
Malzeme
PC
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
İzolasyon malzeme grubu
IIIa
Ölçüler
Genişlik
3,5 mm
Kapak genişliği
3,5 mm
Yükseklik
26 mm
Ticari Veriler
Ürün numarası
3281120
Ambalaj birimi
50 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BE5
Ürün Kodu
BE5Z1X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4055626119182
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
2,05 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
2,046 g
Gümrük tarife no
85389099
Menşe ülke
IN