CF 500/COV
-
Kapatma başlığı
1212250
CF 500 sıkma cihazı için koruyucu başlık, yüksükler için: 10 mm2 ... 50 mm2 (AI 25, AI 50), TWIN yüksükler: 6 mm2 ... 16 mm2 (AI-TWIN 16), yalıtımsız kablo pabuçları : 16 mm2 (RC 16), tornalanmış kontaklar: 6 mm2 ... 10 mm2 (TC HC 10)