Klemens aksesuarları
CEC UBAL 240 - Kapak plakası
CEC UBAL 240
-
Kapak plakası
1090037
Kapak plakası, renk: sarı
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Kapak
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-60 °C ... 85 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-25 °C ... 55 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)
-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)
-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Malzeme teknik özellikleri
Renk
sarı (RAL 1018)
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V2
Ticari Veriler
Ürün numarası
1090037
Ambalaj birimi
25 pc
Satış Kodu
BE1
Ürün Kodu
BE1Z1X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4055626897097
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
4,469 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
4,469 g
Gümrük tarife no
39269097
Menşe ülke
EE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27281107
ECLASS-15.0
27281107
ETIM
ETIM 10.0
EC001777
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,121 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı