FL WLAN 1101
-
Kablosuz modül
2702538
WLAN erişim noktası, ABD ve Kanada için istemci, tek delikli montaj için iki dahili anten ile, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekans: 2,4 GHz, 5 GHz, bağlantılar: COMBICON 9 ... 32 V DC, LAN için RJ45:, web, http/https, Komut Satırı Arabirimi
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Ürün tipi | Kablosuz modül |
| Tasarım | Stand-alone |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | hiçbiri |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Kablosuz kart | |
| Hayır | 1 |
| Tip | IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz ve 5 GHz 300 Mbps'e kadar |
| Montaj açıklaması | kalıcı olarak monte edilir |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 4,5 W |
| Besleme: Modül elektronikleri | |
| Bağlantı sistemi | COMBICON |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Tavsiye edilen iletken kesiti: 0,75 mm² |
| Tavsiye edilen yüksük uzunluğu: 10 m | |
| Tavsiye edilen sıkma pensesi: trapezoid veya kare | |
| Tanım | 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 |
| Kutup sayısı | 3 |
| Kesit alanı aralığı AWG | 24 ... 16 (75° C'lik (UL) bakır kablolar kullanın) |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (SELV) |
| Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV (HW versiyon 05'ten itibaren)) | |
| Besleme akımı | tip. 120 mA (24 V DC için) |
| Akım tüketimi | maks. 250 mA (18 V DC'de) |
| maks. 400 mA (9 V DC için) | |
| 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| geçmeli | evet |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Anten | |
| Hayır | 2 |
| Bağlantı yöntemi | sabit monte edilir |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | MIMO |
| Kazanç | 5 dBi |
| Fonksiyonlar | |
| Çalışma mod'ları | Erişim Noktası / İstemci Adaptörü / Tekrarlayıcı |
| Konfigürasyon | Web-tabanlı yönetim, otomatikleştirilmiş CLI |
| Servis kalitesi (QoS) | Evet |
| Güvenlik | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| MAC filtresi | |
| 802.1X/RADIUS'u destekler | |
| Kablosuz lisanslar | ABD, Kanada |
| Ülke desteği | ABD |
| Kanada | |
| Ethernet (RJ45) | |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100 Mbit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Kanal sayısı | 1 (RJ45 port) |
| Wireless | |
| Tanım | Kablosuz LAN |
| Anten bağlantı yöntemi | (Dahili) |
| Frekans bandı | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Kablosuz standart | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Wi-Fi 4 | |
| İletim kapasitesi | maks. 20 dBm (EIRP) |
| Kablosuz arayüz sayısı | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| Bağlanabilen kablosuz modüller | 10 (Access Point modunda mode maks. 2 SSID) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 62,8 mm |
| Yükseklik | 36,5 mm |
| Derinlik | 113,2 mm |
| Boyutlar ile ilgili not | Dış boyutlar |
| Renk (Muhafaza) | siyah (RAL 9005) |
| Malzeme taban plakası | Pres döküm çinko, nikel kaplama |
| Muhafaza malzemesi | PC |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP54 |
| Not | Koruma sınıfı kurulduğunda |
| Hava basıncı (çalışma) | 800 hPa ... 1080 hPa (deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 660 hPa ... 1080 hPa (deniz seviyesinden 3500 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğuşmasız) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğuşmasız) |
| Mekanik test | |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | 30g, 11 ms yarım sinüs şok palsı |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | 5g, 10 ... 150 Hz |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27'ye göre daimi şok | 10g, 16 ms, 6000 darbe |
| EN 60068-2-64 uyarınca geniş bant gürültü | Kategori 1, Sınıf A |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | ± 4 kV |
| Hava deşarjı | ± 8 kV |
| Dolaylı deşarj | ± 6 kV |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m |
| Frekans aralığı | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Test alan şiddeti | 3 V/m |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Açıklamalar | ±2,2 kV |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Sinyal | ± 0,5 kV (simetrik) |
| ± 1 kV (asimetrik) | |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Gerilim | 10 V |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | FCC/CFR 47, Part 15.107 |
| Test sonucu | B sınıfı |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | FCC/CFR 47, Part 15.109 |
| Test sonucu | Sınıf A |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | ICES-003 Issue 6 section 6.1 |
| Test sonucu | B sınıfı |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | ICES-003 Issue 6 section 6.2 |
| Test sonucu | Sınıf A |
| Montaj tipi | Tek delikli montaj |
| Montaj açıklaması | Dahili anten |
| Ürün numarası | 2702538 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN2W4 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626279398 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 375 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 366 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Uygun Değil (Avrupa pazarı için yeterlilik yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS: 3147-75-9) | |
| SCIP | 8ad6753e-aa3b-48ed-9b55-c840e0903054 |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018