FL BT EPA AIR SET - Wireless set
2693091

Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet Port Adaptör Takımı; Bluetooth V2.0; 2,4 GHz frekans bandı; modül başına 1 kablosuz arayüz; WLAN kara kanal listesi; LEM; ülke onayları; IP65, 9 - 30 V DC ve LAN için M12 bağlantısı, autocrossing, PROFINET ve PROFIsafe ile uyumlu

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Layer 2'de protokolden bağımsız haberleşme
WLAN ile birlikte kullanım fonksiyonları AFH, LEM, çakışan kanal listesi
Koruma derecesi IP65
Range* of up to 200 m
Entegre özel anten (EPA)