FL BT EPA - Kablosuz modül
2692788

Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet Port Adaptörü; 2,4 GHz frekans bandı; 1 kablosuz arayüz; WLAN kara kanal listesi; LEM; ülke onayları; IP65, bağlantılar: 9 V DC ... 30 V DC için M12 bağlantısı, LAN için M12, autocrossing, PROFINET ve PROFIsafe ile uyumlu

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları







Avantajlarınız

WLAN ile birlikte kullanım fonksiyonları AFH, LEM, çakışan kanal listesi
Layer 2'de protokolden bağımsız haberleşme
Koruma derecesi IP65
Entegre özel anten (EPA)
Range* of up to 200 m