Kablo, açık kablo, açık Valf konnektörü BI (11 mm)
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi
Valf geçmeli konnektörlü kablolar
Bağlantı 1
Tasarım
açık kablo
Bağlantı 2
Tasarım
Valf konnektörü BI (11 mm)
Ürün numarası
1400726
Ambalaj birimi
50 pc
Minimum sipariş miktarı
50 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
02
Ürün Kodu
AF1DDA
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356513104
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
310,8 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
289 g
Gümrük tarife no
85444290
Menşe ülke
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27060312
ECLASS-15.0
27060312
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Uygun Değil
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.