Enerji depolama sistemleri için konnektörler
BPC CABLE SEAL D9.6-10.7 - Kablo rakoru
BPC CABLE SEAL D9.6-10.7
-
Kablo rakoru
1586740
Kablo rakoru, renk: şeffaf/beyaz
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Koruma kapağı
Malzeme teknik özellikleri
Renk
şeffaf/beyaz
Malzeme
Plastik (UL94 HB)
Yalıtım malzemesi
软胶
Kablo / hat
Halojensiz
evet
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-40 °C ... 85 °C
Ticari Veriler
Ürün numarası
1586740
Ambalaj birimi
150 pc
Satış Kodu
ABL
Ürün Kodu
ABLDBA
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4067923141995
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
1,795 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
1,73 g
Gümrük tarife no
40169300
Menşe ülke
CN
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27440209
ECLASS-15.0
27440209
ETIM
ETIM 10.0
EC002641