Enerji depolama sistemleri için konnektörler
BPC CABLE SEAL D16-17.8 - Kablo rakoru
BPC CABLE SEAL D16-17.8
-
Kablo rakoru
1586741
Kablo rakoru, renk: mavi
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Güç depolama için konnektörler
Malzeme teknik özellikleri
Renk
mavi
Malzeme
Plastik (UL94 HB)
Yalıtım malzemesi
软胶
Kablo / hat
Halojensiz
evet
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-40 °C ... 85 °C
Ticari Veriler
Ürün numarası
1586741
Ambalaj birimi
200 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
ABL
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
4 g
Gümrük tarife no
40169300
Menşe ülke
CN
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27440209
ECLASS-15.0
27440209
ETIM
ETIM 10.0
EC002641