Enerji depolama sistemleri için konnektörler
BPC CABLE SEAL D11.3-12.9 - Kablo rakoru
BPC CABLE SEAL D11.3-12.9
-
Kablo rakoru
1637283
Kablo rakoru, renk: siyah
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Koruma kapağı
Malzeme teknik özellikleri
Renk
siyah
Malzeme
Plastik (UL94 HB)
Yalıtım malzemesi
软胶
Kablo / hat
Halojensiz
evet
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-40 °C ... 85 °C
Ticari Veriler
Ürün numarası
1637283
Ambalaj birimi
200 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
ABL
Ürün Kodu
ABLDBA
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4067923160842
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
3,33 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
4 g
Gümrük tarife no
40169300
Menşe ülke
CN
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27440209
ECLASS-15.0
27440209
ETIM
ETIM 10.0
EC002641