KMV 44X9,6
-
Kablo etiketi
0812007
Kablo etiketi, Paslanmaz çelik etiket, baskısız, etiketleme: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, kablo çapı aralığı: 1 ... 63 mm, montaj tipi: Kablo bağları ile birleştirme, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 9 mm, metin alanı genişliği: 23 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
UNIFOX-CT M7, 9 ile kolay montaj
Paslanmaz çelik kablo bağları kullanılarak güvenlik
Büyük kesitli markalama kabloları ve iletkenleri için kablo işaretleri
Bireysel paslanmaz çelik işaretleri ilgili yuvaların üzerine itilir