CABLE-FLK50/0,14/HF/ 8,0M
-
Kablo
2314231
Montajlı, halojensiz yuvarlak kablo; bağlantı 1: IDC/FLK soket dizisi (1x 50-kutup); bağlantı 2: IDC/FLK soket dizisi (1x 50-kutup); kablo uzunluğu: 8 m
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Sistem kablosu |
| İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP00 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 (Kurulum yeri) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Sabit montaj) | -40 °C ... 70 °C (sabit montaj) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Esnek montaj) | -10 °C ... 70 °C (esnek montaj) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| Çalışma gerilimi (AC) | ≤ 25 V AC |
| Çalışma gerilimi (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
| Akım (Kanal başına, 50°C) | ≤ 1 A |
| Akım (Kanal başına, 70°C) | ≤ 0,6 A |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 63 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,6 kV |
| Desteklenen kontrolör: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Uygun I/O kartı | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7331-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF11-0AB0 | |
| 6ES7350-2AH01-0AE0 | |
| 6ES7357-4AH01-0AE0 | |
| CPU 314C-2DP | |
| 6ES7332-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7331-1KF01-0AB0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Desteklenen kontrolör: SIEMENS S7-400 | |
| Uygun I/O kartı | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7421-7BH01-0AB0 | |
| 6ES7421-7DH00-0AA0 | |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| 6ES7431-0HH0-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF00-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF10-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF20-0AB0 | |
| 6ES7431-7KF00-0AB0 | |
| 6ES7431-7KF10-0AB0 | |
| 6ES7431-7QH00-0AB0 | |
| 6ES7432-1HF00-0AB0 | |
| Desteklenen kontrolör: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Uygun I/O kartı | DDI 353 |
| DDI 841 | |
| DDI 853 | |
| DAI 340 | |
| DAI 353 | |
| DAI 440 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| DDM 390 | |
| ACI 030 | |
| ACI 040 | |
| ATI 030 | |
| ARI 030 | |
| AVI 030 | |
| ACO 020 | |
| ACO 130 | |
| AVO 020 | |
| EHC 105 | |
| EHC 202 | |
| Desteklenen kontrolör: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Uygun I/O kartı | 1756-IA16I |
| 1756-IB16D | |
| 1756-IB16I | |
| 1756-IB32 | |
| 1756-IH16I | |
| 1756-OB32 | |
| 1756-IF8 | |
| 1756-IF16 | |
| 1756-HSC | |
| 1756-M02AE | |
| Desteklenen kontrolör: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Uygun I/O kartı | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| Desteklenen kontrolör: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Uygun I/O kartı | TC-IDK 161 |
| TC-IDX 161 | |
| TC-IDJ 161 | |
| TC-IDD 321 | |
| TC-ODD 321 | |
| TC-IAH 161 | |
| Desteklenen kontrolör: ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Uygun I/O kartı | 1746 OA16 |
| 1746 OW16 | |
| Kablo uzunluğu | 8 m |
| UL AWM Tipi | 21946 |
| Kutup sayısı | 50 |
| Ekranlı | hayır |
| İletken tipi | Montajlı, halojensiz yuvarlak kablo |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
| AWG sinyal hattı | 26 |
| Kablo kesiti | 50x 0,14 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1 mm ±0,03 mm |
| Dış kablo çapı | 10,30 mm ±0,4 mm |
| Dış kılıf, malzeme | halojensiz (tip 2) |
| Dış kılıf, renk | gri |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| Kablo direnci | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| İzolasyon direnci | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 86 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 161 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 5000 (≥ 15x dış çapa ait bir yarıçap için) |
| Halojensiz | evet |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2 (ham kablo) |
| VDE 0842, Kısım 332-1-2 (ham kablo) | |
| IEC 60332-3-22 (ham kablo) | |
| Yağa dayanıklılık | tesadüfi sıçramalara dayanabilir (ham kablo) |
| Kablo tipi | Bir modül için kablo |
| Renk kodu: Tek damarlı kablo | |
| siyah | IDC/FLK50 (1) = IDC/FLK50 (1) |
| kahverengi | IDC/FLK50 (2) = IDC/FLK50 (2) |
| kırmızı | IDC/FLK50 (3) = IDC/FLK50 (3) |
| turuncu | IDC/FLK50 (4) = IDC/FLK50 (4) |
| sarı | IDC/FLK50 (5) = IDC/FLK50 (5) |
| yeşil | IDC/FLK50 (6) = IDC/FLK50 (6) |
| mavi | IDC/FLK50 (7) = IDC/FLK50 (7) |
| menekşe | IDC/FLK50 (8) = IDC/FLK50 (8) |
| gri | IDC/FLK50 (9) = IDC/FLK50 (9) |
| beyaz | IDC/FLK50 (10) = IDC/FLK50 (10) |
| beyaz-siyah | IDC/FLK50 (11) = IDC/FLK50 (11) |
| beyaz-kahverengi | IDC/FLK50 (12) = IDC/FLK50 (12) |
| beyaz-kırmızı | IDC/FLK50 (13) = IDC/FLK50 (13) |
| beyaz-turuncu | IDC/FLK50 (14) = IDC/FLK50 (14) |
| beyaz-sarı | IDC/FLK50 (15) = IDC/FLK50 (15) |
| beyaz-yeşil | IDC/FLK50 (16) = IDC/FLK50 (16) |
| beyaz-mavi | IDC/FLK50 (17) = IDC/FLK50 (17) |
| beyaz-menekşe | IDC/FLK50 (18) = IDC/FLK50 (18) |
| beyaz-gri | IDC/FLK50 (19) = IDC/FLK50 (19) |
| kahverengi-siyah | IDC/FLK50 (20) = IDC/FLK50 (20) |
| kahverengi-kırmızı | IDC/FLK50 (21) = IDC/FLK50 (21) |
| kahverengi-turuncu | IDC/FLK50 (22) = IDC/FLK50 (22) |
| kahverengi-sarı | IDC/FLK50 (23) = IDC/FLK50 (23) |
| kahverengi-yeşil | IDC/FLK50 (24) = IDC/FLK50 (24) |
| kahverengi-mavi | IDC/FLK50 (25) = IDC/FLK50 (25) |
| kahverengi-menekşe | IDC/FLK50 (26) = IDC/FLK50 (26) |
| kahverengi-gri | IDC/FLK50 (27) = IDC/FLK50 (27) |
| kahverengi-beyaz | IDC/FLK50 (28) = IDC/FLK50 (28) |
| yeşil-siyah | IDC/FLK50 (29) = IDC/FLK50 (29) |
| yeşil-kahverengi | IDC/FLK50 (30) = IDC/FLK50 (30) |
| yeşil-kırmızı | IDC/FLK50 (31) = IDC/FLK50 (31) |
| yeşil-turuncu | IDC/FLK50 (32) = IDC/FLK50 (32) |
| yeşil-mavi | IDC/FLK50 (33) = IDC/FLK50 (33) |
| yeşil-menekşe | IDC/FLK50 (34) = IDC/FLK50 (34) |
| yeşil-gri | IDC/FLK50 (35) = IDC/FLK50 (35) |
| yeşil-beyaz | IDC/FLK50 (36) = IDC/FLK50 (36) |
| sarı-siyah | IDC/FLK50 (37) = IDC/FLK50 (37) |
| sarı-kahverengi | IDC/FLK50 (38) = IDC/FLK50 (38) |
| sarı-kırmızı | IDC/FLK50 (39) = IDC/FLK50 (39) |
| sarı-turuncu | IDC/FLK50 (40) = IDC/FLK50 (40) |
| sarı-mavi | IDC/FLK50 (41) = IDC/FLK50 (41) |
| sarı-menekşe | IDC/FLK50 (42) = IDC/FLK50 (42) |
| sarı-gri | IDC/FLK50 (43) = IDC/FLK50 (43) |
| sarı-beyaz | IDC/FLK50 (44) = IDC/FLK50 (44) |
| gri-siyah | IDC/FLK50 (45) = IDC/FLK50 (45) |
| gri-kahverengi | IDC/FLK50 (46) = IDC/FLK50 (46) |
| gri-kırmızı | IDC/FLK50 (47) = IDC/FLK50 (47) |
| gri-turuncu | IDC/FLK50 (48) = IDC/FLK50 (48) |
| gri-sarı | IDC/FLK50 (49) = IDC/FLK50 (49) |
| gri-yeşil | IDC/FLK50 (50) = IDC/FLK50 (50) |
| Saha seviyesi | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60603-13 |
| Bağlantı yöntemi | IDC/FLK soket dizisi |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 50 |
| Takma/çekme çevrimleri | > 50 |
| Pin aralığı | 2,54 mm |
| Kontrol seviyesi | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60603-13 |
| Bağlantı yöntemi | IDC/FLK soket dizisi |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 50 |
| Takma/çekme çevrimleri | > 50 |
| Pin aralığı | 2,54 mm |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50178 |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Malzeme bilgileri | Bu ürün için yalnızca kablo halojensizdir. |
| Ürün numarası | 2314231 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK2 |
| Ürün Kodu | DK2217 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356099806 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.261 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.261 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121620 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018