CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,5M
-
Kablo
2318169
Kablo seti; bağlantı 1: Tek telli kablolar (16-kutup) (Tek teller markalanır ve yüksük takılır); bağlantı 2: IDC/FLK soket dizisi (1x 16-kutup); kablo uzunluğu: 2,5 m
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Sistem kablosu |
| İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP00 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 (Kurulum yeri) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Sabit montaj) | -40 °C ... 70 °C (sabit montaj) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Esnek montaj) | -10 °C ... 70 °C (esnek montaj) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| Çalışma gerilimi (AC) | ≤ 25 V AC |
| Çalışma gerilimi (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
| Akım (Kanal başına, 50°C) | ≤ 1 A |
| Akım (Kanal başına, 70°C) | ≤ 0,6 A |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 63 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,6 kV |
| Kablo uzunluğu | 2,5 m |
| 16X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Tipi | 2464/1061 |
| Kutup sayısı | 16 |
| Ekranlı | hayır |
| Kablo tipi | 16X0.14 [PVC] |
| İletken tipi | Kablo seti |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
| AWG sinyal hattı | 26 |
| Kablo kesiti | 16x 0,14 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1 mm ±0,03 mm |
| Dış kablo çapı | 6,80 mm ±0,4 mm |
| Dış kılıf, malzeme | Yarı-rijit PVC |
| Dış kılıf, renk | gri |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| Kablo direnci | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| İzolasyon direnci | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 58 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 108 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 5000 (≥ 15x dış çapa ait bir yarıçap için) |
| Halojensiz | hayır |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2 (ham kablo) |
| VDE 0842, Kısım 332-1-2 (ham kablo) | |
| IEC 60332-3-22 (ham kablo) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Yağa dayanıklılık | tesadüfi sıçramalara dayanabilir (ham kablo) |
| Kablo tipi | Bir modül için kablo |
| Renk kodu: Tek damarlı kablo | |
| siyah | IDC/FLK16 (1) = () |
| kahverengi | IDC/FLK16 (2) = () |
| kırmızı | IDC/FLK16 (3) = () |
| turuncu | IDC/FLK16 (4) = () |
| sarı | IDC/FLK16 (5) = () |
| yeşil | IDC/FLK16 (6) = () |
| mavi | IDC/FLK16 (7) = () |
| menekşe | IDC/FLK16 (8) = () |
| gri | IDC/FLK16 (9) = () |
| beyaz | IDC/FLK16 (10) = () |
| beyaz-siyah | IDC/FLK16 (11) = () |
| beyaz-kahverengi | IDC/FLK16 (12) = () |
| beyaz-kırmızı | IDC/FLK16 (13) = () |
| beyaz-turuncu | IDC/FLK16 (14) = () |
| beyaz-sarı | IDC/FLK16 (15) = () |
| beyaz-yeşil | IDC/FLK16 (16) = () |
| Saha seviyesi | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60603-13 |
| Bağlantı yöntemi | IDC/FLK soket dizisi |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 16 |
| Takma/çekme çevrimleri | > 50 |
| Pin aralığı | 2,54 mm |
| Kontrol seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Tek telli kablolar |
| Kutup sayısı | 16 |
| Not | Tek teller markalanır ve yüksük takılır |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50178 |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 2318169 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK2 |
| Ürün Kodu | DK2213 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356295710 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 171,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 171,6 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121620 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Avantajlarınız
IEC 60603-13'e uygun plug-in konnektör
Bir ucunda açık uç
1:1 Bağlantı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018