CABLE-D25SUB/S/S/150/KONFEK/S
-
Kablo
2304607
Montajlı ekranlı kablo; bağlantı 1: D-SUB pin dizisi (1x 25-kutup); bağlantı 2: D-SUB pin dizisi (1x 25-kutup); kablo uzunluğu: 1,5 m
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Sistem kablosu |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 (Kurulum yeri) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Sabit montaj) | -40 °C ... 70 °C (sabit montaj) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Esnek montaj) | -10 °C ... 70 °C (esnek montaj) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| Çalışma gerilimi (AC) | ≤ 30 V AC |
| Çalışma gerilimi (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
| Akım (Kanal başına) | ≤ 2 A (Sargısız, bkz. değer kaybı) |
| Kablo uzunluğu | 1,5 m |
| 25X0.25 [PVC] | |
| UL AWM Tipi | 2464/1061 |
| Kutup sayısı | 25 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | 25X0.25 [PVC] |
| İletken tipi | Montajlı ekranlı kablo |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 14x 0,15 mm |
| AWG sinyal hattı | 24 |
| Kablo kesiti | 25x 0,25 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,2 mm ±0,05 mm |
| Dış kablo çapı | 9,80 mm ±0,5 mm |
| Dış kılıf, malzeme | Yarı-rijit PVC |
| Dış kılıf, renk | gri |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo direnci | ≤ 80 Ω/km (20 °C'de) |
| İzolasyon direnci | ≥ 20 MΩ*km (20 °C'de) |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 82 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 155 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 5000 (≥ 15x dış çapa ait bir yarıçap için) |
| Halojensiz | hayır |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2 (ham kablo) |
| VDE 0842, Kısım 332-1-2 (ham kablo) | |
| IEC 60332-3-22 (ham kablo) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Yağa dayanıklılık | tesadüfi sıçramalara dayanabilir (ham kablo) |
| Renk kodu: Tek damarlı kablo | |
| beyaz | D-SUB25 (1) = D-SUB25 (1) |
| kahverengi | D-SUB25 (2) = D-SUB25 (2) |
| yeşil | D-SUB25 (3) = D-SUB25 (3) |
| sarı | D-SUB25 (4) = D-SUB25 (4) |
| gri | D-SUB25 (5) = D-SUB25 (5) |
| pembe | D-SUB25 (6) = D-SUB25 (6) |
| mavi | D-SUB25 (7) = D-SUB25 (7) |
| kırmızı | D-SUB25 (8) = D-SUB25 (8) |
| siyah | D-SUB25 (9) = D-SUB25 (9) |
| menekşe | D-SUB25 (10) = D-SUB25 (10) |
| gri-pembe | D-SUB25 (11) = D-SUB25 (11) |
| kırmızı-mavi | D-SUB25 (12) = D-SUB25 (12) |
| beyaz-yeşil | D-SUB25 (13) = D-SUB25 (13) |
| kahverengi-yeşil | D-SUB25 (14) = D-SUB25 (14) |
| beyaz-sarı | D-SUB25 (15) = D-SUB25 (15) |
| sarı-kahverengi | D-SUB25 (16) = D-SUB25 (16) |
| beyaz-gri | D-SUB25 (17) = D-SUB25 (17) |
| gri-kahverengi | D-SUB25 (18) = D-SUB25 (18) |
| beyaz-pembe | D-SUB25 (19) = D-SUB25 (19) |
| pembe-kahverengi | D-SUB25 (20) = D-SUB25 (20) |
| beyaz-mavi | D-SUB25 (21) = D-SUB25 (21) |
| kahverengi-mavi | D-SUB25 (22) = D-SUB25 (22) |
| beyaz-kırmızı | D-SUB25 (23) = D-SUB25 (23) |
| kahverengi-kırmızı | D-SUB25 (24) = D-SUB25 (24) |
| beyaz-siyah | D-SUB25 (25) = D-SUB25 (25) |
| Bağlantı 1 | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB pin dizisi |
| Vida yivi | UNC 4-40 |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 25 |
| Sıkma torku | 0,2 Nm |
| Takma/çekme çevrimleri | > 200 |
| Pin aralığı | 2,77 mm |
| Bağlantı 2 | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB pin dizisi |
| Vida yivi | UNC 4-40 |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 25 |
| Sıkma torku | 0,2 Nm |
| Takma/çekme çevrimleri | > 200 |
| Pin aralığı | 2,77 mm |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 2304607 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK2 |
| Ürün Kodu | DK2252 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918950132 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 299,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 299,9 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | SK |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018